암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 2125A50
Kistler
Accessories
Others
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/06_others/2125a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2125A50(0)},{TYP=2125A},{DB=Datenblatt},{WS=50 mm},{EN=50},{A=88},{B=0},{BX=55},{C=12},{D=32},{VER=2},{AW=5},{LU=0.15},{WG=0.002},{GEW=97},{TEMP=-30...100},{SG=5...2000},{S=50/11},{SA=40},{PPATH=2125a_asmtpl.prj},{SAP=000000000018043649},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
2125A - Potentiometric displacement sensor
Bill of material
KISTLER Type 2125A50
TYP
Type
2125A
EN
Defined electrical range
50
50
mm
A
Overall length 0/+1 mm
88
88
mm
B
Stroke 0/+1.5 mm
mm
값 입력 B
Stroke 0/+1.5 mm
mm
cm
inch
ft
확인
AW
Nominal resistance
5
5
kΩ
LU
Linearity, independent
0.15
0.15
±%
WG
Repeatability
0.002
mm
GEW
Total weight ±5
97
97
g
TEMP
Temperature range
-30...100
°C
SG
Vibration
5...2000
Hz
S
Shock
50/11
g/ms
SA
Protection class (EN 60529)
40
IP
SAP
Material numbers
000000000018043649
000000000018043649
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D