암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 9333A
Kistler
Force
Single component force sensors (tension/compression)
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/01_single_component_force_sensors_compression/01_sensors/9323a_9636a.prj},{NB=KISTLER Typ 9333A},{TYP=9333A},{M=0...50},{DB=Datenblatt},{EP=-3.9},{BT=-40...120},{AN=KIAG 10-32 neg. },{D=30},{D1=21},{D2=10},{D2X=10.000},{D3=8},{D3A=8.000},{L=26},{F=36},{FX=36.000},{G=43.5},{GX=43.500},{H=34},{K=M4},{T=8.0},{A=4},{B=16.6},{C=10.1},{CX=10.100},{E=40.1},{EX=40.100},{KB=kalibriert },{ST=1.65},{EF=>55.3},{GEW=137},{SAP=000000000018007680},{DIST=1.6},{DIST2=24.0},{MX1=M9},{MX2=0.5},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9323A...9393A - Press Force Sensor
Bill of material
KISTLER Type 9333A
TYP
Type
9333A
9333A
M
Measuring Range
0...50
0...50
kN
EP
Sensitivity
-3.9
-3.9
pC/N
BT
Operating temperature range
-40...120
-40...120
°C
AN
Connection
KIAG 10-32 neg.
SAP
Material numbers
000000000018007680
000000000018007680
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D