??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
6213B - Piezoelektrischer Drucksensor
Stückliste
KISTLER Typ 6213B
TYP
Typ
6213B
BS
Bohrung/Sensor
MR
Messbereich
0...10000 bar
CR
Kalibrierter Bereich
0...8000 bar
TEMP
Temperaturkoeffizient d. Empfindlichk.
≤±0.02 %/°C
OTR
Betriebstemperaturbereich
-50...200 °C
CAP
Kapazität typ 6213B
≈5.5 pF
GEW
Gewicht
18 g
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D