피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 6197A25
Kistler
Pressure
Special sensors
Temperature sensors
6197A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/04_temperature_sensors/6197a/6197a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6197A25(Sensor)},{TYP=6197A},{DB=Datenblatt},{L=25},{AN=},{BS=S},{PPATH=6197a_asmtpl.prj},{DIST=5},{SCH=Black, + Fe},{WEI=White, - CuNi},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6197A - Mold Temperature Sensor
Bill of material
KISTLER Type 6197A25
TYP
Type
6197A
L
Depth
Depth L=12 mm
Depth L=25 mm
Depth L=12 mm
Depth L=25 mm
mm
AN
Connection
With Fischer K102 connector
without Fischer
With Fischer K102 connector
without Fischer
BS
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
SAP
Material numbers
000000000018044482
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D