암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 9247AE
Kistler
Pressure
Special sensors
Plastic measure technology
9247A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/02_plastic_measur_tech/9247a/9247a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9247AE (Sensor)},{TYP=9247A},{M=-1400...1400},{KL=E},{DB=Datenblatt},{EP=-8.6},{BT=-40...200},{AN=M4x0,35 neg.},{BS=Sensor},{PPATH=9247a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9247A - Miniature Longitudinal Measuring PIN M5
Bill of material
KISTLER Type 9247AE
TYP
Type
9247A
M
Measuring Range
-1400...1400
µe
KL
Kabel
Single-Wire cable, 1.5 m with connector
Single-Wire cable, 1.5 m without connector
Single-Wire cable, 1.5 m with connector
Single-Wire cable, 1.5 m without connector
EP
Sensitivity
-8.6
pC/µe
BT
Operating temperature range
-40...200
°C
AN
Connection
M4x0,35 neg.
BS
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
SAP
Material numbers
000000000018007510
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D