암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 9204B0.0
Kistler
Pressure
Special sensors
Plastic measure technology
9204B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/02_plastic_measur_tech/9204b/9204b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9204B0.0(Sensor)},{TYP=9204B},{DB=Datenblatt},{KBLAN=0.0},{BS=Sensor},{PPATH=9204b_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9204B - PinSens Force Sensor
Bill of material
KISTLER Type 9204B0.0
TYP
Type
9204B
KBLAN
Cable length
Without PFA Cable
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.2 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.4 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.6 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.8 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.0 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.2 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.5 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.6 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=2.0 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=2.5 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=3.0 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=... m
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=1.5 m (Mit Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=5.0 m (Mit Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=1.5 m (Ohne Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=5.0 m (Ohne Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Without PFA Cable
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.2 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.4 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.6 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=0.8 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.0 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.2 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.5 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=1.6 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=2.0 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=2.5 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=3.0 m
With PFA-Cable D2 M4x0.35 pos. - Ficher KE102, L=... m
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=1.5 m (Mit Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=5.0 m (Mit Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=1.5 m (Ohne Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
Mit Single-Wire Kabel M4x0.35- Ende frei, L=5.0 m (Ohne Stecker Typ 1839 im Lieferumfang)
BS
Bore/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body
Sensor
Mounting bore with extraction body
SAP
Material numbers
000000000018007408
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D