피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 9119AE0.38-d
Kistler
Force
Dynamometer
Stationary
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/04_dynamometer/01_stationary/9119ae_0_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9119AE0.38},{IDNR=},{TYP=9119AE0.38},{M=Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00 },{DB=Datenblatt},{BT=-20...70},{AN=Fischer-Flansch 9-pol. neg.},{A=0.38''},{AX=9.652},{B=14.0},{C=SW2.5 / M5x20 ISO4026},{S=M5x12},{DDS=0,38x0,38\"},{CNDM=5.000},{CL=20.000},{SNDM=5},{SL=12},{VERS=2},{VERS3=1},{PPATH=9119ae_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9119AE0 - Tool Holder for Lathe Chisel (imperial)
Bill of material
KISTLER Type 9119AE0.38-d
TYP
Type
9119AE0.38
9119AE0.38
M
Measuring Range
Fx=-4.00...4.00 Fy=-4.0 ...4.00 Fz=-4.00...4.00
kN
BT
Operating temperature range
-20...70
°C
AN
Connection
Fischer Flange 9-pole Neg.
A
0.38''
0.38''
mm
B
14.0
14.0
mm
C
SW2.5 / M5x20 ISO4026
SW2.5 / M5x20 ISO4026
S
Screw
M5x12
M5x12
DDS
Dimensions Lathe Chisel Shaft
0,38x0,38"
0,38x0,38"
mm
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D