암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 9017B
Kistler
Force
Multicomponent force sensors
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/02_force/03_multi_component_force_sensors/01_sensors/9017b_9018b.prj},{NB=KISTLER Typ 9017B},{TYP=9017B},{M=Fx, Fy=±1; Fz=±2; Standardeinbau mit 10 kN Vorspannung },{DB=Datenblatt},{EP=Fx,Fy=-26 ;Fz=-11.5},{BT=-50...120},{AN=M8x0.75 3 pol. neg.},{VERS=1.000},{SAP=000000000018007102},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9017B, 9018B - 3-Component Force Sensor
Bill of material
KISTLER Type 9017B
TYP
Type
9017B
9017B
M
Measuring Range
Fx, Fy=±1; Fz=±2; Standard installation with 10 kN preload
kN
EP
Sensitivity
Fx,Fy=-26 ;Fz=-11.5
pC/N
BT
Operating temperature range
-50...120
°C
AN
Connection
M8x0.75 3 pol. neg.
SAP
Material numbers
000000000018007102
000000000018007102
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D