암호
카탈로그 탐색
Kistler Typ 8778A500
Kistler
Acceleration
Charge Output
8778A500
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8778a500/8778a500_asmtab.prj},{NB=Kistler Typ 8778A500},{TYP=8778A500},{DB=Data Sheet},{CON=-},{PPATH=8778a500_asmtpl.prj},{SENS=10},{CA=Aluminum/ hard anodized/ Titanium},{GI=10},{VOL=±5},{MO=adhesive/wax},{G=0.4},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
8778A500... - Ceramic Shear Accelerometer
Bill of material
Kistler Typ 8778A500
TYP
Type
8778A500
CON
Connector
10-32 neg./integral coax. cable (L = 1m)
10-32 neg./integral coax. cable
10-32 neg./integral coax. cable (L = 1m)
10-32 neg./integral coax. cable
SENS
Sensitivity, nom.
10
mV/g
CA
Case/Base
Aluminum/ hard anodized/ Titanium
GI
Ground isolation, min.
10
MΩ
VOL
Voltage, full-scale
±5
V
MO
Mounting
adhesive/wax
G
Weight (excluding cable)
0.4
g
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
000000000018007068
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D