암호
카탈로그 탐색
Kistler Type 8704B25T
Kistler
Acceleration
Charge Output
8704B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8704b/8704b.prj},{NB=Kistler Typ 8704B25T},{TYP=8704B},{DB=Data Sheet},{CON=Top connector},{AR=25},{VAR=},{TEDS=T},{OTR=–55 … 100},{TCS1=-0.06},{SE=quartz-shear},{C=Titanium},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
8704B - K-Shear Accelerometers
Bill of material
Kistler Type 8704B25T
TYP
Type
8704B
CON
Connector location
Top connector
AR
Range
±25 g
±50 g
±100 g
±500 g
±25 g
±50 g
±100 g
±500 g
VAR
Variant
Standard
Ground isolated
Standard
Ground isolated
TEDS
TEDS templates
Default, IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
IEEE 1451.4 V0.9 Template 24 (UTID 116225)
LMS Template 117, Free format Point ID
LMS Template 118, Automotive Format (Field 14 Geometry = 0)
LMS Template 118, Aerospace Format (Field 14 Geometry = 1)
P1451.4 v1.0 template 25 – Transfe Function Disabled
P1451.4 v1.0 template 25 – Transfer Function Enabled
Default, IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
IEEE 1451.4 V0.9 Template 24 (UTID 116225)
LMS Template 117, Free format Point ID
LMS Template 118, Automotive Format (Field 14 Geometry = 0)
LMS Template 118, Aerospace Format (Field 14 Geometry = 1)
P1451.4 v1.0 template 25 – Transfe Function Disabled
P1451.4 v1.0 template 25 – Transfer Function Enabled
OTR
Operating temperature range
–55 … 100
°C
TCS1
Temperature coefficient of sensitivity
-0.06
%/°C
GEW
Weight (without cable)
7.5
g
SE
Sensing element
quartz-shear
material
C
Case
Titanium
material
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
000000000018010975
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D