암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 6195B0.4
Kistler
Pressure
Special sensors
Temperature sensors
6195B
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/04_temperature_sensors/6195b/6195b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6195B0.4(Sensor)},{TYP=6195B},{DB=Datenblatt},{KL=0.4},{BS=Sensor},{PPATH=6195b_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6195B - Temperature Sensors
Bill of material
KISTLER Type 6195B0.4
TYP
Type
6195B
KL
Cable
with connector, L=0.4 m
with connector, L=... m
without connector, L=2.0 m
without connector, L=5.0 m
with connector, L=0.4 m
with connector, L=... m
without connector, L=2.0 m
without connector, L=5.0 m
BS
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extration body for spacer sleev type 6459
Sensor
Mounting bore with extration body for spacer sleev type 6459
SAP
Material numbers
000000000018005959
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D