암호
카탈로그 탐색
KISTLER Type 6190CA
Kistler
Pressure
Special sensors
Plastic measure technology
6190CA
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/02_plastic_measur_tech/6190ca/6190ca_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6190CA(Sensor)},{INDR=},{TYP=6190CA},{DB=Datenblatt},{KL=},{BS=Sensor},{PPATH=6190ca_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6190CA - p-T-Sensor
Bill of material
KISTLER Type 6190CA
TYP
Type
6190CA
KL
Cable
Sensor without cable
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B0,4, L=0.4 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2210B0,8, L=0.8 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B1,2, L=1.2 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B1,6, L=1.6 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B2, L=2 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B5 L=5 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219Bsp, L=... m (Lmin=0.15 m / Lmax=5 m)
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219BG, L=2,0 m (ohne Stecker)
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219BG1, L=5,0 m (ohne Stecker)
Sensor without cable
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B0,4, L=0.4 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2210B0,8, L=0.8 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B1,2, L=1.2 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B1,6, L=1.6 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B2, L=2 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219B5 L=5 m
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219Bsp, L=... m (Lmin=0.15 m / Lmax=5 m)
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219BG, L=2,0 m (ohne Stecker)
mit FEP-Kabel D1,95, Typ 2219BG1, L=5,0 m (ohne Stecker)
BS
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body for spacer sleev type 6459
Mounting bore with extraction body for mounting nut type 6457
Sensor
Mounting bore with extraction body for spacer sleev type 6459
Mounting bore with extraction body for mounting nut type 6457
SAP
Material numbers
000000000018005922
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
IFrame
브라우저가 iframe을 지원하지 않습니다.
미리보기
3D
치수도
2D